Säker överföring av kraft och data i samma kabel
Vår portfölj för industriell kommunikation utökas med nya ETHERLINE® SERVO DQ

Vår produktportfölj för industriell kommunikation utvecklas ständigt. Det senaste tillskottet i ETHERLINE®-familjen är servoåterkopplingskabeln ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e. En hybridkabel där kraft och data leds genom separata ledarpar i samma kabel, vilket sparar både utrymme och kostnader.
Anpassad för SIEMENS DRIVE-CLiQ
Kabeln är anpassad för SIEMENS öppna systemgränssnitt DRIVE-CLiQ och är därför idealisk för att förse servomotorn i SIEMENS SINAMICS S120-drivenheter med kraft och data, samt för anslutning av styrenhet och synkronmotor och/eller pulsgivare.
DRIVE-CLiQ är ett Ethernet-baserat protokoll som används ihop med SINAMICS styrsystem. Med en hastighet på 100 Mbit/s och en cykeltid på 31,25 μs har DRIVE-CLiQ den prestanda som behövs för krävande applikationer.
Klarar över en miljon böjcykler
Designen med ett robust PUR-ytterhölje gör kabeln mycket flexibel, optimal för rörliga maskindelar och släpkedjor. På insidan har ETHERLINE® SERVO DQ utrustats med fillers för att motstå maximal mekanisk påfrestning – den har genomgått omfattande hållbarhetstester, med över en miljon böjcykler i släpkedja!
Naturligtvis är kabeln resistent mot olja och kemikalier och är därför väl lämpad för användning i mekaniskt krävande och/eller fuktiga industrimiljöer. Tack vare goda skärmningsegenskaper – kopparflätad skärm med 85% täthetsgrad – lämpar den sig extra väl för miljöer där EMC är särskilt kritisk.
ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e har alla nödvändiga certifieringar för användning på den nordamerikanska marknaden, vilket också gör den till ett bra val för dig som exporterar till USA.
Fördelar med ETHERLINE® SERVO DQ
- Flexibel och hållbar, klarar höga mekaniska påfrestningar tack vare robust PUR-yttermantel
- Kabeln har en tunn yttermantel och är därmed enkel att skala
- Idealisk för utomhusapplikationer och användning i tuffa miljöer
- Godkänd för export till USA