H07RN-F 4G1,5
H07RN-F 4G1,5
16001233
H07RN-F, HAR, kraft- och styrkabel, gummi, tung, 450/750 V, användning i industri och jordbruk, klass 5, -25°C till +60°C, oljeresistent, flamhämmande
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant