ETHERLINE® ACCESS PNF
Industriell PROFINET®-switch i kompakt design

En av de viktigaste funktionerna i en PROFINET-switch är att prioritera PROFINET-data i maskinnätverket. En så kallad Managed Switch kan skilja på om datatrafiken är en webbfråga, en FTP-filöverföring, en mediaström eller PROFINET-data.
Vid hög transmissionsbelastning kan den viktiga PROFINET-datan således prioriteras för att förhindra informationsförluster.
Med en GSDML-fil kan du integrera switchen i din automatiseringsmiljö på vanligt sätt. Switcharna stödjer PROFINET-protokollen LLPD och DCP samt diagnoslarm, som enkelt kan konfigureras och administreras.
ETHERLINE® ACCESS PNF04T, PNF08T, PNF16T är med sin kompakta design de minsta PROFINET-switcharna på marknaden och finns i 4-,8- alternativt 16-portars utförande.
Tekniska fördelar vid användning av ETHERLINE® ACCESS PNF switchar
- Prioritering av PROFINET-data
- Tilldelning av konfiguration via enhetsnamn
- Neighborhood detection
- Enhetsbyte utan programmeringsenhet
- Ringredundans
- Varje port kan aktiveras eller inaktiveras
- Diagnostiska meddelanden för nätverksproblem
- Identifierings- och underhållsdata
- PROFINET Conformance Class B