Webshop

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF

Skärmad halogenfri styrkabel, oljeresistent och mycket flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF - halogenfri styrkabel, HFFR, skärmad, oljebeständig, mycket flexibel och köldbeständig till -30 °C, EN 45545-2-certifierad för järnvägstillämpning

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Hög flexibilitet och oljeresistens
  • Andra storlekar vid förfrågan

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1002164
5 G 0.57.143,397
1002165
36 X 0.516.1267,1538
1002166
3 G 0.756.640,986
1002167
5 G 0.757.958,1122
1002168
7 G 0.758.585,8160
1002169
25 G 0.7515.1248,4485
1002170
7 G 1.08.992,3172
1002171
13 G 1.012.4162318
1002172
25 G 1.016.2306600
1002173
2 X 1.57.256,5103
1002174
3 G 1.57.665,3119
1002175
5 G 1.59.1108,9186
1002176
4 G 2.510.0124,9217
1002177
4 G 4.011.9188,2303
1002178
4 G 6.014.2271,7443
1002179
4 G 10.017.5453,8725
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
  • Brett applikationsområde tack vare sina unika produktegenskaper
  • EN 45545-2-certifierad för användning inom järnvägsområdet
  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Spårbundna applikationer
  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Scenapplikationer
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • För EMC-känsliga miljöer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
    och UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Baserad på EN 50525-3-11
  • Baserad på EN 50525-2-51

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Ledare tvinnade i lager
  • Bandering: Halogenfri plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.