Optimala testmetoder för optimala produkter
Våra laboratorier är en garanti för ständiga kvalitetsförbättringar

Våra laboratorier, som har extremt hög standard för materialtester och kvalitetssäkring, är ännu en garanti för ständiga kvalitetsförbättringar hos våra produkter.
Det är här varje ny design från LAPP utsätts för strikta prestanda- och hållfasthetstester. Till exempel genomgår våra högflexibla kablar miljontals böjcykler i olika hastigheter och extrema böjradier. På våra laboratorier har vi till uppgift att se till att våra produkter hela tiden ligger i framkant.
Att välja ”den gamla vanliga” kabeln kan vara en risk
Hög beständighet mot oljor och smörjmedel står ofta högt upp på kravlistan för kablar, förskruvningar och andra komponenter som ska användas i tuffa industrimiljöer. Miljöer som till exempel livsmedels- och dryckesindustrin ställer också särskilda krav på motståndskraft mot en mängd kemikalier.
Som kund tenderar man ofta att välja kablar som har fungerat bra i andra sammanhang, till exempel kablar med PVC-hölje. Men en minimal förändring i sammansättningen av en kemikalie kan leda till helt olika reaktioner på yttermanteln, och därmed påverka kabelns livslängd.
På ett kundföretag i Thailand fick LAPPs laboratorieexperter nyligen ett exempel på vad som kan hända om kablar och kemikalier hanteras oförsiktigt. Där smälte bokstavligen yttermanteln på några kablar! Orsaken var kaprolaktam, en kemikalie som används vid polyamidproduktion, men som i detta sammanhang snabbt löste upp polyuretanmanteln. Efter ett beständighetsprov kunde vi hitta kablar ur vårt ROBUST-sortiment som är resistenta mot kaprolaktam.
Ingen olja är den andra lik
Alla kan skilja olivolja från motorolja – men visste du att det finns hundratals olika oljor, särskilt för industriella applikationer, med olika blandningar?
Det finns tillsatser som förhindrar skumning, emulgeringsmedel för en jämn blandning med vatten, demulgeringsmedel som förhindrar just detta, tillsatser för att förhindra korrosion, oxidationshämmare och många andra. Det som gör det ännu mer komplicerat är att oljor med samma beteckning, till exempel en HLP46-hydraulolja, kan variera märkbart beroende på tillverkare.
Testa dina kablar i våra laboratorier
Laboratoriet i Stuttgart har hittills testat 650 ämnen inklusive oljor, rengöringsmedel och kylsmörjmedel i många varianter. Det är dock omöjligt att testa varje tänkbar kombination i förväg!
> Vill du vara på den säkra sidan? I våra laboratorier kan vi utföra prover på dina kablar mot de ämnen som används i just din produktionsmiljö.
LAPP driver nu laboratorier i bland annat Tyskland, Italien, Frankrike, USA, Sydkorea, Singapore och Indien.
– Vi kan snabbt lämna svar på dessa typer av förfrågningar, säger Jens Kärcher, Global Coordination Manager Laboratories på LAPP.
Omfattande kvalitetstest för kablar
- Test av draghållfasthet
- Resistenstest
- Elektriska tester
- Vridnings- och böjtest
- Släpkedjeprovning
- Test av på- och avrullning på trumma
- Brandtest
- Tester för ECOLAB®-certifiering
Kvalitetskontroller för förskruvningar
- Skyddsklassprovning – vatten (IP X3 till X8).
- Skyddsklassprovning – damm (IP 5X, IP 6X).
- Test av oljebeständighet enligt UL 514 B.
- Dragskyddsprovning
- Tester för ECOLAB®-certifiering
Strikta materialtester
- Infraröd spektroskopi för materialidentifiering
- Termogravimetri för att avgöra materialproportionerna
- Värmeanalys för att testa materialens värmeegenskaper
- Klimatskåp för att testa åldrande och förvaring
Vill du veta mer om våra tester eller testa kablar mot de ämnen som förekommer i din applikationsmiljö, är du välkommen att kontakta oss!