ÖLFLEX® 150 CY
Skärmad och oljeresistent multigodkänd kabel med H05VVC4V5-K och AWM godkännanden
ÖLFLEX® 150 CY - H05VVC4V5-K harmoniserad PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent, skärmad och flexibel för olika tillämpningar, U0/U: 300/500 V
- Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
- Harmoniserad (HAR): H05VVC4V5-K och UL-recognized
- EMC-kompatibel
Fördelar
- Brett användningsområde tack vare flera godkännanden
Användningsområden
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem - I EMC-känsliga miljöer
(elektromagnetisk kompatibilitet) - Används främst i torra, fuktiga och våta utrymmen (inklusive vatten-olja), inte för utomhusbruk
- För fast installation under medelhög mekanisk belastning och applikationer med sporadiska böjningar vid fria, icke-kontinuerliga rörelser utan dragbelastning eller tvingad styrning
- OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och UL 1581 §1061 brandtest
- Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
- Hög skärmningsgrad
låg överföringsimpedans
(max 250 Ω/km vid 30 MHz)
Standarder/Godkännanden
- H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
- UL AWM Style 21098
CSA AWM I A/B II A/B - Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Ledare tvinnade i lager
- Innermantel av PVC, grå
- Förtent kopparfläta
- Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- HAR U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
-
Provspänning
- 3000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: HAR: -5 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C
- Fast: HAR: -40 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 600 trumma eller 8 x 75 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.