ETHERLINE® ACCESS – Industriella nätverksswitchar

Oavsett om du behöver en umanaged switch för punkt till punkt-anslutningar, eller en managed switch för nätverksdirigering, ser vi till att nätverket når sin fulla potential med hjälp av pålitliga och robusta komponenter som garanterar optimal funktionalitet även i de mest krävande miljöer.
Fördelar
- Kompakt design
- Snabb installation i befintlig nätverksstruktur
- Enkel konfiguration via webgränssnitt
- Utrymmesbesparande DIN-skenemontage.
Unmanaged och managed switch – vi reder ut begreppen!
Unmanaged switches
Även i tuffa industrimiljöer finns ibland bara behov av att ansluta specifika enheter. Det är precis vad en unmanaged switch gör. Men även om dessa switchar är av plug-and-play principen, har du fortfarande funktioner som löser specifika nätverksbehov.
Gå till unmanaged ETHERLINE® ACCESS i webshopen
Managed switches
Med hjälp av en managed switch skickas data till en specifik enhet i stället för att sända ut budskapet på alla portar. En managed switch låter dig konfigurera vilken data som ska prioriteras. Den ger dig också möjlighet att övervaka nätverkstrafiken, bygga in redundans och sätta behörighetsnivåer för nätverksändringar.