Buntband – komplett sortiment
Allt från standard i nylon till rostfria, öppningsbara och värmebeständiga buntband

LAPP erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa buntband och fästelement i olika material till mycket konkurrenskraftiga priser.
Sortimentet spänner från standardbuntband i nylon till mer nischade produkter som rostfria buntband, öppningsbara buntband samt värmebeständiga buntband. Ett flertal produkter har olika godkännanden/certifikat som krävs för att installeras i Nordamerika, marint på fartyg samt inom livsmedelsindustrin.
Så väljer du rätt buntband

Typ av applikation, omgivande miljö, draghållfastheten som buntbandet skall motstå samt diameter på det du vill bunta är viktiga parametrar vid val av buntband.
De viktigaste parametrarna vid valet är:
- Råvarumaterial beroende på typ av applikation och omgivande miljö
- Väder
- UV-ljus
- Kemikalier och oljor
- Värme
- Mekanisk påverkan, t ex nötning
- Flamspridning - Draghållfastheten som buntbandet skall motstå (anges i Newton på datablad, 10N = ca 1 kg)
- Arbetsbelastning
- Åtdragningskraft
- Vibrationer
- Värmeväxlingar - Max. och min. diameter (mm) på det du vill bunta
- Formen på buntbandet för vissa applikationer
Standardbuntband av nylon (polyamid 6.6)

- Hög draghållfasthet
- Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
- God UV-beständighet för svarta buntband
2-LOCK® – Standardbuntband av nylon med dubbel ståltand

- Marknadens bästa draghållfasthet
- Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
- God UV-beständighet för svarta buntband
Värmebeständiga buntband av nylon

- Kontinuerligt upp till +125°C (kortvarigt +150°C)
- Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
Detekterbara buntband (spårbara buntband) av nylon

- Blå färg för enkel visuell indikation
- Järnoxid i nylonet för detektering via metalldetektor eller röntgen
Rostfria buntband

- Enastående kemisk beständighet
- Mekaniskt stark
- Tål extrema temperaturer