Förskruvningen som inte tappar greppet!
Förskruvning med sadelklämma för extra hög dragavlastning

För bärbar utrustning, maskiner på byggarbetsplatser eller vid laddning av elfordon krävs en robust förskruvning som förhindrar att kabeln knäcks eller till och med dras ut ur förskruvningen. SKINTOP® GRIP-M av förnicklad mässing är utrustad med sadelklämma för maximal dragavlastning, perfekt vid tuff hantering.
Hur kan då den ökade dragavlastningen uppnås? Konstruktionen med lamellpackningen och toppmuttern ger redan en mycket bra dragavlastning. Tack vare att kabeln därefter även hålls fast av sadelklämman utanför toppmuttern, blir förskruvningen mycket pålitlig.
Genom den unika designen är ett tillförlitligt böjnings- och knäckskydd möjligt. De inre ytorna på sadelklämman klämmer fast kabeln runtom. Utåt är den formad med en radie, som förhindrar att kabeln böjs för mycket och därmed riskeras att knäckas.
Förskruvningen finns även i en extra robust och hållbar version med längre anslutningsgänga; SKINTOP® GRIP-M-XL, optimal för mycket tuffa mekaniska påfrestningar eller i applikationer med grövre väggtjocklek på kapslingen eller skåpet.
SKINTOP® GRIP-M och -XL finns tillgänglig i storlekar från M 16 x 1,5 till M 32 x 1,5.
Fördelar
- Skydd mot att kabeln dras ut ur förskruvningen
- Hög dragavlastning
- Hög mekanisk hållfasthet
- Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
- Hög skyddsklass: IP68 - 10 bar, IP69.