NAYY – Kraftkabel i PVC med ledare av aluminium
Kostnadseffektivt alternativ för förläggning både i och ovan mark
![NAYY – Kraftkabel i PVC med ledare av aluminium NAYY – Kraftkabel i PVC med ledare av aluminium](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
I Tyskland och stora delar av Europa är NAYY den dominerande kraftkabeln för installation inom infrastruktur och industri. Kabeln har isolation och mantel av PVC-material som ger en rad fördelar. På vår svenska marknad där CPR-klassen är en viktig faktur har PVC-kablar vissa begränsningar – men används de på rätt plats är de ett mycket bra alternativ!
Fördelarna med PVC som mantelmaterial är att det har bättre resistens mot vatteninträngning jämfört med de halogenfria kablar som dominerar vår marknad. Därmed är NAYY ett mycket bra alternativ både för markförläggning samt ovan mark, där de utsätts för nederbörd och solljus (UV). Under dessa förhållanden har PVC-kablar bättre driftsäkerhet och längre livslängd jämfört med halogenfria kablar.
PVC är dessutom ett billigare, mer flexibelt och mer lättskalat material jämfört med de halogenfria materialen.
Vår NAYY finns både som 4-ledare och dubbelisolerad enkelledare i areor 4x35 mm2 upp till 1x300 mm2. Designen på ledaren är antingen i solid eller fåtrådig aluminium, rund eller sektorformad ledare beroende på area. Vi kan även offerera 5-ledare vid förfrågan.
Sämre brandklass enligt CPR – men vissa undantag finns
PVC-kablar har en sämre brandklass enligt CPR, och därmed en begränsning inomhus om det inte finns sprinkler installerad. För inkommande matning till en fastighet finns det dock ett undantag från CPR, om ledningssträckan i fastigheten till inkoppling är mindre än 20 meter, samt inom en brandscell (Boverkets regler pkt 5:527 Kablar).
Vill du veta mer om CPR? Läs mer om CPR Prestandadeklaration här, eller kontakta vår support så hjälper vi dig att hitta rätt produkt som möter dina krav.