Webshop

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR

H1Z2Z2-K/EN 50618 solcellskabel, förläggning i mark, AD8, Dca

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR - TÜV-certified H1Z2Z2-K solcellskabel från LAPP, EN 50618/ IEC 62930, UL 854 Crushing- & Impact Resistance, AD8, Förläggning i mark, CPR Dca

  • AD8 - permanent nedsänkning
  • Kan förläggas i mark
  • Dca-klassad enligt CPR

e-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiVindkraftLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensMonteringstidLåg viktUtrymmeskravRobustSyraresistentTillförlitlighetVoltTemperaturbeständigUV-beständigVattentätVariation av godkännanden och certifikat

CETÜV Rheinland

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Enhet

Pris

Svart yttermantel
38115806
05167601 X 45,638,4
38115807
05167701 X 66,257,6
38115808
05167801 X 107,496
Röd yttermantel
38115813
05167901 X 45,638,4
38115814
05168001 X 66,257,6
38115815
05168101 X 107,496
Blå yttermantel
38115820
05168201 X 45,638,4
38115821
05168301 X 66,257,6
38115822
05168401 X 107,496
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri sammansättning i ledarisolering och mantel för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
  • Tvärgående vattentäthet tillåter permanent nedsänkning i grunt, oförorenat vatten: AD8 i enlighetmed IEC 60364-5-51 och IEC 62440
  • Tack vare sin ökade mekaniska styrka är den lämplig för markförläggning i en kabelgrav med sandbädd, testad enligt "Impact-Resistance Test" och "Crushing-Resistance Test" i enlighet med UL 854.
  • Tvärbundna isolerings- och mantelmaterial främjar livslängden vid höga temperaturer eller vid hög strömbelastning och ger en hög dielektrisk styrka och en hög kortslutningstemperatur.
  • IEC-certifiering tillåter internationell användning av produkten i länder där IEC-standarderna är tillämpliga.

Användningsområden

  • För oskyddad anslutning av solcellsmoduler och växelriktare i jordade och ojordade solcellssystem enligt EN 50618 och IEC 62930
  • För fast installation och sporadisk böjning, fritt hängande vid behov.
  • Markförläggning i skyddsslangar endast med dränering av ackumulerat vatten.
  • Markförläggning i en kabelgrav med sandbädd, enligt VDE 0891-6 och SS-EN 50174-4
  • Förväntad livslängd på 25 år i enlighet med EN 50618 och IEC 62930 vid normöverensstämmelse avseende ledningsdragning och drift

Produktegenskaper

  • Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
    Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och Dca-klassificerad enligt EUs byggdirektiv No. 305/2011 CPR (Construction Product Regulation)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1 (andel halogensyrahaltiga
    gaser), låg korrosivitet av brandgaserna enligt IEC 60754-2 (acidhetsgrad)
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till förläggning i mark

Standarder/Godkännanden

  • "H1Z2Z2-K" typcertifierad av TÜV enligt EN 50618
  • "62930 IEC 131" typcertifierad av TÜV enligt IEC 62930

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Core insulation made of cross-linked copolymer
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin
  • Färg på yttermantel: svart, röd eller blå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x ytterdiameter
  • Fast installation: 4 x ytterdiameter (endast 5 x ytterdiameter vid ytterdiameter >8 mm)

Märkspänning

  • AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV

Provspänning

  • AC 6500 V

Märkström

  • I enlighet med EN 50618
  • Enligt EN 50618 med reduktionsfaktorer för buntning i installationen enligt ... HD 60364-5-52

Temperaturområde

  • >Ledare..., max., enl. EN 60216-1: 120°C;
    >Ledare..., max., kortslutning/jord fel (period om max. 5 s): 250°C;
    >Omgivande..., min., fast förläggning: -40°C;
    >Omgivande..., min., flexibel användning eller vid förläggning: -25°C;
    >Omgivande..., max. i enlighet med EN 60216-1: 90°C;
    >Omgivande..., konstant, i enlighet med HD 60364-7-712: 70°C till 90°C;
    >Omgivande..., omgivande temp. relaterad till reduktionsfaktor 1.00: 60°C;
    >Omgivande..., max., lagring: 40°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.