Webshop

FLEXIMARK® Thermo-serien

Att övervaka dina kablar och komponenter har aldrig varit enklare!

FLEXIMARK® Thermo-serien – enkel och tydlig övervakning av kablar och komponenter

FLEXIMARK® Thermo-serien är en rad helt nya produkter för övervakning av dina kablar och komponenter. De lättinstallerade klämmorna och etiketterna skiftar färg om aktiveringstemperaturen överstigs, och indikerar överbelastning tydligt och visuellt. Att övervaka dina installationer har aldrig varit enklare!

Så enkelt – så genialiskt!

I linje med vår satsning på produkter för prediktivt underhåll lanserade vi tidigare i år övervakningsenheten ETHERLINE® GUARD för datakablar. Nu erbjuder vi även en rad nya produkter inom området prediktivt underhåll, under vårt varumärke FLEXIMARK®. Clips och etiketter som på ett enkelt och tydligt sätt indikerar övertemperaturer i dina installationer.

FLEXIMARK® The Clip

FLEXIMARK® The Clip består av en serie indikatorklämmor i olika storlekar som enkelt kläms fast på dina kablar och som identifierar övertemperatur i elektriska installationer. Med hjälp av patenterad termokromisk teknologi ger de lättinstallerade klämmorna en färgskiftande visuell indikation på att något är fel och att kabeln är överbelastad; de slår om från lila till rosa vid en övertemperatur på +70°C. Färgändringen är permanent så att du enkelt kan se i efterhand att kabeln behöver bytas ut, för att undvika kostsamma driftstopp eller riskera elfel.

FLEXIMARK® The Clip finns tillgänglig i fem storlekar för att passa en mängd olika kabel- och enkelledardiametrar.

FLEXIMARK® The Spot

The Spot-serien består av självhäftande temperaturövervakande etiketter för exempelvis strömadaptrar, grenuttag och annan elektrisk utrustning. Men hjälp av patenterad termokromteknologi får dessa etiketter en permanent färgändring vid övertemperatur. Indikationspunkten ändrar färg från rosa till rött om yttemperaturen når +52°C.

FLEXIMARK® The Spot-B

The Spot-B-serien består av självhäftande temperaturövervakande etiketter för exempelvis komponenter i apparatskåp och annan elektrisk utrustning. Tack vare patenterad termokromteknologi får dessa etiketter en permanent färgändring vid övertemperatur. Indikationspunkten ändrar färg från rosa till rött om yttemperaturen når +52°C.

FLEXIMARK® The Wrap

The Wrap-serien består av självhäftande temperaturövervakande "wrap around"-etiketter för kablar och annan elektrisk utrustning. Men hjälp av patenterad termokromteknologi ger dessa etiketter en permanent färgändring vid aktiveringstemperaturen. Tillgänglig i två varianter med aktiveringstemperatur +70°C eller +90°C.

Fördelar

  • Undvik kostsamma driftstopp
  • Mycket enkla att installera
  • Snabb indikation på övertemperatur
  • Permanent färgändring.

Exempel på applikationer

  • Säkerhetsmärkning för elektriska komponenter
  • Industriella miljöer
  • Apparatskåp
  • Maskinteknik
  • Dataserverrum
  • ...och mycket mer!