Webshop

ESUY jordningsledare av koppar

Flexibel enkelledare för jordning och kortslutning samt för jordning av installationer och potentialutjämning

ESUY särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning eller som potentialutjämning, mycket flexibel, transparent PVC-yttermantel, flamhämmande

  • Jordning, kortslutning före fältunderhåll
  • Mekaniskt högflexibel

EACFire

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4571101
168.8177230
4571102
2510.4275316
4571103
3512.4387475
4571104
5014.6560670
4571105
7017791905
4571106
9519.810691220
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket flexibel trots stor ledararea

Användningsområden

  • Ger skydd vid reparationer
  • För jordning i högspänningsinstallationer hos kraftbolag och inom järnväg
  • För jordningsenheter och potentialutjämning på maskindelar och EDP-system

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Fläta av blanka koppartrådar
  • Yttermantel: Baserad på PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Enligt DIN 46440

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12 x kabeldiametern

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.