Webshop

Upplyst på hög nivå

LedLab i Alingsås har, med hjälp av Led-linjer, tagit fram belysningen vid hissarna i Gothia Towers i Göteborg. Spektakulärt, smidigt att hantera, miljö- och energibesparande.

Sedan LedLab startades 2009 har företaget tagit fram ljuslösningar med hjälp av LED-teknik (Light Emitting Diods). En teknik där utvecklingen går snabbt framåt.

Fördelarna med LED är många. Man sparar energi, även i jämförelse med dagens lågenergilampor. Det är miljöbesparande, LED innehåller varken kvicksilver eller andra tungmetaller.

Ytterligare ett argument är den långa livslängden. Runt 50 000 timmar ligger brinntiden på. Det innebär minimalt underhåll och resulterar i stora besparingar. Livslängden påverkas inte heller av antalet tändningar/släckningar. LedLabs kunder är huvudsakligen belysningstillverkare, tillverkande industrier, elinstallatörer och elgrossister.

– LED-belysningen används i många olika miljöer, berättar företagets vd Patrik Arnstrand. Det är allt från industrimiljöer till mässanläggningar. Vid stora företagsevenemang är det vanligt att man vill ha speciella företagsfärger på belysningen. Det är enkelt att ta fram med LED-belysning. Eftersom våra armaturer kräver mycket mindre underhåll så är de även intressanta för industrilokaler och parkeringsgarage.

Bearbetade och bestyckade kapslingar sparade tid vid installationen

Gothia Towers är ett stort projekt som LedLab levererar till.

– I större byggprojekt, till exempel Gothia Towers kommer vi in tidigare i projektet. Här arbetar vi tillsammans med elkonsulten och arkitekterna för att ta fram de lösningar som behövs. Den färdiga anläggningen kommer att hanteras via en styrpanel i receptionen på hotellet.

– Till hisschakten krävdes svarta, eller grafitgrå, kapslingar. De skulle även vara halogenfria, robusta och dammskyddande, beskriver Patrik Arnstrand. Vi kontaktade Johan Defaire på LAPP. Han föreslog Bopla Bocard-kapslingar. LedLab valde att låta LAPP göra urfräsningar i kapslingarna, samt vissa kablage och hopkopplingar av drivdon före leveransen för att spara tid vid installationen.

Arbetet pågår nu med det tredje tornet. Resultatet kommer att vara synligt i slutet av sommaren. (2014, reds anm.)

Fördelar med LED

  • Energi- och miljöbesparande
  • Lång livslängd, 50 000 timmar
  • Bra ljusegenskaper
  • Låg värmeutveckling
  • Nya möjligheter till kreativljussättning
  • Olika vita färgtemperaturer ochi RGB-färg

Material som används i Gothia Towers

  • 14,4W/M RGBLED
  • Flexibla stripes
  • Profil med ett utskjutande fyrkantigt
    opalglas som ger jämn ljusfördelning
    och sprider ljuset 180°