ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - PUR/PVC-ström- och styrkabel till nyttofordon, lastbilstillämpningar, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
- För nyttofordon
- För transporter med farligt gods
- Hydrolys- och mikrobresistent
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Särskilt ADR-godkännande
- ADR-godkännande möjliggör användning i fordon som transporterar farlig gods
Användningsområden
- För nyttofordon
- Kabeldragning för elektrisk utrustning i alla typer av släpvagnar och påhängsvagnar
Produktegenskaper
- UV-beständig
- Beständig mot låga temperaturer
- Resistent mot de flesta oljor, kemikalier och väderförhållanden
- Resistent mot hydrolys och mikrober
Standarder/Godkännanden
- ISO 4141 och DIN/ISO 6722
Design
- Conductor made of bare copper wires
- Ledarisolering: baserad på PVC
- Innermantel av special-PVC
- Yttermantel av special-PUR
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- ISO 4141-3
-
Kapacitet för datapar
- Relaterat till avståndet mellan ledarna, max. 50 pF/m mellan varje ledare för dataöverföring och för övriga ledare i kabeln, max 100 pF/m
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt DIN/ISO 6722
-
Minsta böjningsradie
- 12 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- 60 V
-
Provspänning
- 5 kV rms i minst 5 min.
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +85°C
- Applikationsområde, klass A
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.