Webshop

Förskruvningar / kabelförskruvningar

LAPP, med hög teknisk kompetens och över 50 års erfarenhet, tillhandahåller ett av marknadens bredaste sortiment av industriella förskruvningar, förskruvningar för installation och explosionssäkra Ex-förskruvningar. SKINTOP® är originalet, urmodern till den moderna kabelförskruvningen och idag är vi marknadsledande i Europa.

SKINTOP – ORIGINALET BLAND FÖRSKRUVNINGAR

Vi har förskruvningar, även kallade kabelförskruvningar, genomföringar (cable glands, fittings) för alla tänkbara olika områden och miljöer; till exempel för tillverkande industrier, aggressiva och korrosiva miljöer, explosionsfarliga miljöer och för offshore/marina applikationer. Oavsett om du har en armerad, skärmad eller oskärmad kabel eller flatkabel så har LAPP lösningen! Merparten av våra förskruvningar finns att tillgå direkt från lager vilket garanterar snabb leverans. 

Vi har förskruvningar för samtliga kabelvarianter. Kabeln ansluts och dragavlastas enligt EN50262 med en ytterdiameter från 1 mm upp till ca 123 mm och de flesta av våra kabelförskruvningar innehar täthetsklassningen IP68 och IP69.

Förskruvningarna finns med tre olika anslutningsgängor:

  • Metriskt standard (EN 60423 eller DIN 13 part 6 och 7)
  • PG-standard (DIN 40430)
  • NPT (ANSI B1.20.2)

Förskruvning / kabelförskruvning i plast (polyamid)

LAPP erbjuder ett flertal olika SKINTOP®-förskruvningar tillverkade av tåligt polyamidmaterial, med många fördelar jämfört med liknande produkter på marknaden. Bland annat har våra kabelförskruvningar inbyggt vibrationsskydd så att den höga IP-klassen bibehålls över tid, många internationella godkännanden och ett stort klämområde.

Förskruvning / kabelförskruvning i metall (förnicklad mässing, mässing & rostfritt stål)

Kännetecknande för våra förskruvningar i metall är den långa livslängden och enkelheten vid installation. I sin konstruktion är de robusta för att möta aggressiva industriella miljöer. Vi erbjuder kabelförskruvningar i både förnicklad mässing, mässing och rostfritt stål.

EMC-förskruvning / kabelförskruvning

Våra EMC-förskruvningar är idealiska för alla skärmade kablar. Den unika borstkonstruktionen på SKINTOP® BRUSH är designad för snabb och tillförlitlig installation. Vi har även den unika EMC-kontramuttern SKINTOP® BRUSH ADD-ON som kan uppgradera en vanlig plastförskruvning till en EMC dito.

Ex-förskruvning / kabelförskruvning

Ex-förskruvningar är särskilt utformade för användning i elektrisk utrustning i områden med olika hög explosionsrisk. I vårt sortiment finns allt från Ex d-förskruvningar, som ska klara kraften av en explosion och som har tätningsmassa för att göra kabeln gastät (Compound Barrier Cable Gland), till tekniskt sett enklare kabelförskruvningar som klarar Ex e, Ex nR, Ex ta, Ex i osv. Alla med en mängd olika godkännanden. Produktportföljen är komplett med nödvändiga tillbehör som övergångar, blindpluggar, kontramuttrar med mera.

Genomföringar (multigate & singlegate)

När ett flertal kablar ska in på en liten yta i en kopplingslåda eller i ett apparatskåp, är en genomföring från LAPP en bra lösning. Vi erbjuder ett flertal innovativa och flexibla produkter! Det senaste tillskottet är halogenfria SKINTOP® MULTI som med sin unika gelteknologi håller både högre skyddsklass (IP68) och har betydligt bättre dragavlastning än vad som är brukligt på multigenomföringar. SKINTOP® MULTI finns både i rektangulära och runda utformanden.

Tillbehör till våra förskruvningar / kabelförskruvningar

För att underlätta din installation erbjuder vi ett omfattande och heltäckande program med olika förskruvningstillbehör.

Tillbehör till förskruvningar / kabelförskruvningar