Webshop

Släpkedjor / kabelkedjor

Letar du efter en kabelkedja? Vi på LAPP erbjuder ett omfattande sortiment av släpkedjor / kabelkedjor från vår samarbetspartner Kabelschlepp. Kabelschlepp uppfann släpkedjan redan 1953, och är sedan dess en av marknadsledarna inom området. Vår och Kabelschlepps breda kunskap och erfarenhet i kombination garanterar att vi alltid hittar rätt produkt till din applikation.

Användningsområden för släpkedja / kabelkedja

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Verktygsmaskiner
  • Transportanläggningar
  • Fordon

Allt från standardkedjor till avancerad kundanpassning

Släpkedjor, som även kan kallas kabelkedja, kabelsläp, energikedja, kabelsläpkedja eller kabelsläpa, väljs alltid utifrån användningsområde och påverkande miljöfaktorer.

Oavsett vilka av dessa faktorer är, kan LAPP alltid erbjuda en lämplig släpkedja. I vårt sortiment finns allt från standardplastkedjor till avancerade kundanpassade släpkedjor i rostfritt stål.

Alla typer av kabelkedjor kan också levereras förinstallerade (TotalTrax) med kablar, slangar och kontaktdon monterade.

Släpkedja / kabelkedja i plast

Här finner du ett stort sortiment av släpkedjor / kabelkedjor med innerhöjd från 4,6-44 mm och innerbredd 6-250 mm. Kedjorna finns i öppningsbara och slutna varianter, samt som heltäckta tubkedjor.

Släpkedja / kabelkedja hybrid

Hybridkedjor är oftast uppbyggda av länkband i plast och tvärstag av aluminium. Vårt sortiment omfattar släpkedjor / kabelkedjor med innerhöjd från 19-108 mm och innerbredd 25-1 500 mm. Kedjorna är öppningsbara och många finns även som heltäckta tubkedjor.

Släpkedja / kabelkedja i stål

Stålkedjor är oftast uppbyggda av länkband i stål/rostfritt stål och tvärstag av aluminium, men även andra varianter finns. Vårt sortiment omfattar släpkedjor / kabelkedjor med innerhöjd från 24-370 mm och innerbredd 26-1 800 mm. Kedjorna är öppningsbara och många finns även som heltäckta tubkedjor.

Släpkedja / kabelkedja för robotar

Robotkedjan Robotrax är ett mellanting av släpkedja / kabelkedja och robotslang. Den består av runda sammanfogade element som bildar en mycket stark och flexibel robotslang.