ÖLFLEX® TRAY II
ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V eller AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, PVC-ström- + styrkabel, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
- Vridningsresistent i loop-slingor
- Brett användningsområde (NFPA 70/NEC), NFPA 79-konformitet
- Används utomhus i USA
Fördelar
- Avstående från skyddssystem: Kostnadsbesparande, snabb installation
- Många certifieringar/användningsområden
- +75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Används utomhus i USA
Användningsområden
- Industrimaskiner, industribyggnader i USA
- Oskyddad 600 V-drift på kabelstegar i USA, inkl. 1,8 meter frihäng för versioner med minst 3 ledare
- Verktygsmaskinkonform (UL) MTW
- I USA även för oskyddad installation utomhus samt direkt i mark enligt UL 1277
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Produktegenskaper
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
- Vattenbeständig UL 75 °C WET Rating
- UV-beständig (SUN RES), ozonbeständig
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
Standarder/Godkännanden
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: PVC+Nylon mantel (PA hölje)
- Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
- Färg på yttermantel: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare av koppartråd
-
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- 2 AWG (33.62 mm2) & smaller: 4 x OD
- 1 AWG (42.41 mm2) & larger: 6 x OD
-
Märkspänning
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL/CSA: 1 000 V (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1 000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- -40°C (fast)/-25°C (sporadisk) till +90°C (AWM: +105°C)
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.