Webshop

Dragavlastning – det oumbärliga skyddet för varje kabel

Förskruvningar med bra dragavlasting från LAPP

Förskruvning med dragavlastning

En kabel utan dragavlastning? Inte bra. Läs varför du inte ska strunta i dragavlastning för kablar och vilka lösningar vi på LAPP erbjuder.

Vad är dragavlastning?

Om en kabel eller skyddsslang riskerar att utsättas för att man drar i den är det viktigt med en bra dragavlastning. Logiskt – alla är medvetna om att man inte ska hålla sig fast, eller dra, i kablar – de är helt enkelt inte gjorda för det. Men det är inte den enda anledningen till att kablar utsätts för mekanisk påfrestning och bör skyddas med dragavlastning. Många kablar böjs ofta eller flyttas till och med konstant fram och tillbaka. Då sträcks kabeln i ytterradien och dras ut ur kapslingen, skåpet, kontaktdonet eller förskruvningen, medan den inre radien komprimeras och trycks ihop. Om böjningsradien är mycket liten kan kabeln till och med knäckas. Om kabeln är monterad i ett kontaktdon kan det i längden leda till att ledarna slits loss ur kontakten.

En förskruvning eller kontaktdon med dragavlastning förhindrar detta. Den fixerar kabeln och säkerställer att drag- och böjkrafter som uppstår inte fortsätter på andra sidan. I de bästa fall är kraften som kabeln utsätts för noll inuti kontakten eller apparatskåpet. Oavsett hur mycket kabeln rör sig på utsidan är den stilla på insidan. Detta skyddar kontaktdonen och känslig elektronik. Viktigt är även att dragavlastningen inte klämmer för hårt på kabeln, så att den riskerar att skada kabeln och i värsta fall orsaka en kortslutning. Därför är merparten av våra SKINTOP®-förskruvningar utrustade med en lamellkorg som fördelar ”åtdragningskraften” 360° jämnt till packningen, och det finns alltid uppgift på vilket maximalt åtdragningsmoment förskruvningen klarar. Ofta ska man inte dra så hårt som man kanske tror.

Men dragavlastningen börjar innan dess. För kablar som ständigt böjs är en böjnings- och knäckskydd användbart. Det förhindrar böjningsradier som är för snäva och förhindrar därmed att ledarna går sönder och skärmflätan splittras.

Vilka produkter med dragavlastning erbjuder LAPP?

Metallförskruvning SKINTOP® GRIP med dragavlastning

SKINTOP® GRIP

LAPP erbjuder olika lösningar för dragavlastning. Naturligtvis också den enklaste; buntband. De fäster fast kablar eller kabelbuntar och ger ett grundläggande skydd mot utdragning för kablar som är fast installerade – till exempel i ett apparatskåp. Där kablar rör sig krävs mer komplexa lösningar, till exempel metallförskruvningen SKINTOP® GRIP som klarar kablar från Ø 4,5 till 21 mm.

Förutom en traditionell dragavlastning med en lamellkorg som jämnt fördelar kraften till packningen som klämmer åt runt kabeln, är SKINTOP® GRIP utrustad med en sadelklämma som ger tio gånger mer dragavlastning än packningen, och med sin runda invändiga form ger den ett tillförlitligt böjnings- och knäckskydd. Förskruvningen är främst avsedd för rörliga maskin- och systemdelar, såsom fotkontakter, kontrollampor och laddkablage.

Multigenomföring med dragavlastning

Multigenomföringar med bra dragavlastning

En verklig innovation är SKINTOP® MULTI, en praktisk multigenomföring för apparatskåp, kapslingar och inom automationsteknik. Du kan enkelt genomborra upp till 30 kablar med olika diametrar samt AS-I-kablar genom ett elastiskt gelmembran in i den platsbesparande multigenomföringen. Gelen sluter tätt runt kabelhöljet över ett brett klämområde och förseglar öppningen hermetiskt. Samtidigt fungerar gelen som en optimal dragavlastning för hela kabelbunten.

Vi erbjuder också ett brett utbud av dragavlastningslösningar för vårt slangssortiment, såsom slangförskruvningar för skyddsslang. Dragavlastning är också viktigt när det gäller släpkedjor. Vi erbjuder till exempel färdigmonterade och dressade släpkedjor där de ingående kablarna och slangarna redan är optimalt dragavlastade vid leverans.

Vilka industrier och applikationer kräver dragavlastning?

Det enkla svaret är; alla. Eller åtminstone nästan alla. Överallt där kablar utsätts för mekanisk påfrestning, oavsett om det är genom dragning, böjning eller frekventa rörelser, är det viktigt med dragavlastning. Men olika användningsområden kräver olika lösningar. Vi har lösningar för att möta just dina utmaningar, och är redo att hjälpa dig med rådgivning och support. Välkommen att kontakta oss!

Våra förskruvningar

Förskruvningar i plast

Läs mer och beställ

Förskruvningar i metall

Läs mer och beställ

EMC-förskruvningar

Läs mer och beställ

Explosionssäkra förskruvningar

Läs mer och beställ