ÖLFLEX – flexibel maskinkabel och styrkabel
I drygt 50 år har ÖLFLEX® varit det självklara kabelvalet för maskinbyggare och installatörer runt om i världen. Maskinkabel, styrkabel, kontrollkabel, anslutningskabel, specialkabel – kärt barn har många namn! I vårt breda ÖLFLEX-sortiment hittar du rätt kabel för din industriella applikation.
- Beställ ÖLFLEX® kablar direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabel med hjälp av Cable finder
- Läs mer om vårt kabelsortiment
- Till nedladdningscenter

Egenskaper
- Flexibel och oljebeständig
- Uppfyller de högsta kraven såväl elektriskt som mekaniskt
- Kemiskt resistent och temperaturbeständig
- Skärmningar för EMC-miljöer
- För fast installation eller högflexibla applikationer som släpkedjor och robotar
- Halogenfria och UV-resistenta varianter
- Godkänd enligt VDE, HAR ,UL, CSA, GHOST
och ADR
Användningsområden
ÖLFLEX maskinkablar kan användas i alla typer av anläggningar där det finns behov av en flexibel och lättarbetad kabel med hög driftsäkerhet.
- Maskiner och automatiserade processer
- Värme- och ventilationsanläggningar
- Livsmedelsindustri och processindustri
- Medicinsk utrustning och kemisk industri
- Gruvor, hamnar och tunnlar
- Vindkraft- och solcellsanläggningar
- Hissar, kranar och traverser