Världens första blyfria mässingsförskruvning
Hållbart och miljövänligt – möter de nya kraven i god tid

Ligg steget före och satsa på blyfritt redan nu! På LAPP har vi en stark tro på hållbarhet för framtiden. Vi hjälper dig att ligga i framkant och göra hållbara produktval med miljövänliga blyfria förskruvningar från SKINTOP®.
Varför valde vi att införa blyfria förskruvningar? Vi är övertygade om att för att lyckas i framtiden, måste vi fokusera på hållbarhet. För att i god tid möta det nya RoHS-direktivet som förväntas träda i kraft 2021, är vi stolta över att kunna presentera världens första sortiment av blyfria mässingsförskruvningar.
Vi lanserar blyfria versioner av de vanligaste modellerna i vårt noggrant testade sortiment av SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar i metall. Du hittar enkelt de blyfria versionerna genom markeringen "LF" (lead free) i slutet av respektive artikelnummer.
Blyfri variant – samma höga kvalitet
LAPP har under de senaste månaderna testat olika blyfria legeringar för att ta fram det absolut bästa materialet för ändamålet. Det har resulterat i att våra förskruvningar i blyfri mässing levererar exakt samma höga kvalitet som de existerande varianterna när det gäller mekaniska egenskaper, korrosionsbeständighet och EMC-egenskaper.
Glädjande är att de blyfria varianterna har samma godkännanden (UL, DNV, VDE mm) och skyddsklass som de existerande varianterna. Gör skillnad, välj blyfritt redan nu utan att göra avkall på funktion, teknik och godkännanden!
Blyfria förskruvningar och kontramuttrar från LAPP
SKINTOP® MS-M: Förskruvningen som är förstahandsvalet för en mängd olika maskintekniska applikationer inom instrument- och styrteknik. Den är också det första valet när det ställs höga krav på både mekanisk stabilitet och kemisk resistens. Den har optimal dragavlastning, stort klämområde, UL-certifiering och hög skyddsklass.
SKINTOP® MS-SC-M: Denna EMC-förskruvning har flexibla kontaktfjädrar med hög konduktivitet och lågt motstånd, för optimal EMC-jordning av skärmflätan. Med få installationsmoment är den enkel att montera – ett perfekt val av förskruvning i miljöer med elektromagnetiska störningar.
SKINDICHT® SM-M: Den perfekta muttern för SKINTOP® metallförskruvningar.
De blyfria versionerna finns redan på lager med metrisk gänga i storlekarna M12 till M63. Beställ dem enkelt i vår webshop! Ändelsen "LF" i slutet av artikelnumret indikerar att det är en blyfri produkt.
Nytt RoHS-direktiv på väg
Det nuvarande RoHS-direktivet om användning av bly i kopparlegeringar vid tillverkning av till exempel förskruvningar, löper ut sommaren 2021. Idag finns ett undantag som möjliggör upp till 4% bly i legeringen, och det är fortfarande oklart om undantaget kommer att förlängas med en ny övergångsperiod. Även i förordningen REACH finns bly med på kandidatlistan SVHC (Substances of Very High Concern), vilka kan förbjudas i framtiden.
RoHS och REACH har båda sitt ursprung i Europa, men de har också stort inflytande på internationella direktiv, till exempel i USA (California List) och Kina (RoHS Directive). Det är därför särskilt viktigt för globala tillverkare att förbereda sig i god tid på en övergång till blyfria komponenter.
På LAPP har vi beslutat att tänka på framtiden redan idag och supporta dig som kund med hållbara och miljövänliga alternativ, så att du kan känna dig trygg gällande införandet av de nya direktiven. Med de nya blyfria förskruvningarna kan du alltid följa lagstiftningen inom området, och även erbjuda mer miljövänliga produkter till dina kunder där en hållbar profil är viktigt.
Gradvis kommer fler blyfria produkter att införas i vårt sortiment, beroende på utvecklingen inom RoHS- och REACH-direktiven. De nuvarande förskruvningarna kommer att finnas tillgängliga i vårt lager tills vidare.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss! Vi svarar gärna på dina frågor för att säkerställa att du får rätt produkt till just din applikation.