Webshop

ÖLFLEX® CONNECT Servokablage

ÖLFLEX® CONNECT servokablage

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi som en av de ledande tillverkarna av servokablage erbjuda lösningar för de allra flesta typer av servoapplikationer. Våra servokablage står för maximal kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet då de genomgår krävande laboratorietester. Välkommen med din förfrågan!

Servokablage från LAPP

De vanliga industristandarderna
Vad får det lov att vara; Siemens®, Lenze®, Rockwell® eller SEW®?

Från statiskt till högdynamiskt
Välj mellan PVC- eller PUR-kabel, beroende på applikation.

Genomgående hög kvalitet
Vi har utvecklat nya kablar och kontakter, och semiautomatiserat produktionsprocessen. Dra nytta av den mätbart bättre elektromagnetiska avskärmningen!

Använd vår smidiga servokonfigurator!

Servokabelkonfigurator

Vår servokonfigurator hjälper dig att hitta ditt kundanpassade servokablage med bara några klick – plug & play-lösningar till industristandarderna Siemens®, Lenze®, Rockwell® och SEW®. Välj applikation, monteringstyp och kabellängd och hitta inom några sekunder rätt servokablage för dina behov. En förfrågan skickas till oss och vi återkommer med en offert inom kort. Enklare kan det inte bli!

Täcker fyra industristandarder

Vårt servokablageprogram är nu ännu bättre och mer mångsidigt! Som ledande leverantör av servokablage tillhandahåller vi alla vanliga industristandarder för drivsystem och industrimaskiner: Siemens®, Lenze®, Rockwell® och SEW®. Nu finns alla förutsättningar för optimal koppling mellan servostyrning och servodrift!

Mätbart bättre EMC-skärmning

Våra innovativa servokablageserie levereras alltid med övergjuten kontakt och är speciellt anpassade för att reducera EMC-störningar. Vid sidan av den höga komponentkvaliteten, ser vi en särskild teknisk fördel jämfört med tidigare servokablage. Tack vare en ny kabel från LAPP, som kontakteras i en semiautomatiserade process, blir skärmningen alltid 360° ansluten. Det gör den elektromagnetiska avskärmningen mätbart bättre.

Välj det material som passar din applikation:

  • PVC 6FX-5002 för statiska och dynamiska applikationer med långsamma kedjor, till exempel vid träförädling och förpackningsmaskiner
  • PUR 6FX-8002 för högdynamiska applikationer med snabba rörliga kedjor, till exempel i verktygsmaskiner.

Fördelar i korthet:

  • Mätbart bättre EMC-skärmning (6db) tack vare ny strömkontakt (size 1)
  • Semiautomatiserad produktionsprocess för högsta process-
    och produktkvalitet
  • Manipuleringssäker tack vare pressad klämring
  • Komplett lösning för Siemens® standard tack vare den LAPP-utvecklade ”book size"-kontakten för resolver/encoderkablar.

Övriga egenskaper:

  • Vibrationssäker
  • Dragavlastning enligt gällande standard
  • Skyddsklass IP67.

Oavsett om du behöver ett färdigt, lagerlagt servokablage så snabbt det bara går, eller om du vill ha hjälp med att komma fram till den bästa, unika lösningen för just din applikation, står vi redo att hjälpa till. Välkommen att kontakta oss!