ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)
UL-listad och HAR-godkänd anslutningskabel i neopren-gummi
Flexibel anslutningskabel för Europa och USA i neopren-gummi. HAR-godkänd. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Flexibel anslutningskabel i gummi med globala godkännanden
- Used for connection of household appliances such as fridge, freezer and washing machines
- UL/CSA/HAR-godkänd för export till Nordamerika samtidigt som den är godkänd i Europa
Fördelar
- Flexibel anslutningskabel i gummi med globala godkännanden
- HAR-godkänd enligt H07RN-F
- God nötningsbeständighet
- God draghållfasthet och åldringsbeständighet
Användningsområden
- Kraftanslutning maskiner och apparater
- Portabla utrustning
- Anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner
Produktegenskaper
- UL/CSA/HAR-godkänd för export till Nordamerika samtidigt som den är godkänd i Europa
- Hög mekanisk hållfasthet
- UV-beständig
- God beständighet mot oljor och kemikalier
Standarder/Godkännanden
- UL: SOOW enligt UL 62
- Canada: CSA, SOOW
- Europa: HAR H07RN-F, CE
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig blank koppar
- Ledarisolering av gummiblandning
- Yttermantel av neoprengummi, svart
Ledaridentifikation
- 3-ledare: blå, brun och grön/gul
- 4-ledare: brun, svart, grå, grön/gul
5-ledare: blå, brun, svart, grå, grön/gul -
Märkspänning Uo/U
- UL: 600 V, HAR: 450/750 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Temperaturområde
- UL: -40°C till +90°C, HAR: -25°C till +60°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.