ÖLFLEX® 409 CP
Tunn och lätt styrkabel av PUR med ökad livslängd i tuffa förhållanden

För dig som exporterar till den nordamerikanska marknaden, lanserar vi nu styrkabeln ÖLFLEX® 409 CP – en skärmad nötnings- och oljebeständig PUR-kabel för tuffa förhållanden, med UL/cUL-certifiering för industriella applikationer i USA och Kanada.
Kabelns utökade livslängd under tuffa förhållanden möjliggörs tack vare den robusta yttermanteln av PUR, som är mekaniskt starkare jämfört med PVC. ÖLFLEX® 409 CP är nötningsbeständig och skärtålig, resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier samt resistent mot hydrolys och mikrober. Den är mycket lämplig för oljiga, våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer.
Kabelns svarta yttermantel är UV-beständig enligt ISO 4892-2 vilket gör att kabeln, under beaktande av temperaturområdet, även är lämplig för utomhusbruk. Den förtenta kopparflätan skyddar mot elektromagnetiska störningar.
ÖLFLEX® 409 CP är designad utan innermantel mellan ledare och skärm. Kabeln blir då tunnare och lättare, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ. Det gör också att den lämpar sig bäst i fasta applikationer, eftersom återkommande spontana rörelser eller starka vibrationer inte är att rekommendera för kabel utan innermantel.
Kabeln finns i storlekar från 2x0.75 mm2 upp till 5G16 mm2 och klarar temperaturer från -40°C till +80°C i fasta applikationer, och -5°C till +70°C (UL: +80°C) i applikationer med sporadisk böjning.
Fördelar med ÖLFLEX® 409 CP
- Tunn och lätt utan innermantel, vilket sparar utrymme, vikt och kostnader
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Flamhämmande
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
- Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven
Standarder och godkännanden
- UL AWM Style 20234
- cUL AWM I/II A/B
- UL File No. E63634