ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® Control Cable PVC Screened 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Skärmad PVC-ström- och styrkabel 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, Vindturbin

  • Vridningsresistent i loop-slingor
  • Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC)/ överrenstämmer med NFPA 79 för industriella maskiner
  • EMC-skärmad

Flamhämmande Köldbeständig Mekanisk resistens Oljeresistent Störningssignaler Vridtålig UV-beständig

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter [mm] Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY 3 G 1.0 8.1 49,5 119
281804CY 4 G 1.0 8.6 60,2 137
281805CY 5 G 1.0 9.3 81,4 149
281807CY 7 G 1.0 10 101,1 193
281812CY 12 G 1.0 12.8 161,4 281
281818CY 18 G 1.0 15.5 228,2 438
281825CY 25 G 1.0 17.5 326,4 574
281602CY 2 X 1.5 8.3 49,7 115
281603CY 3 G 1.5 8.8 65 144
281604CY 4 G 1.5 9.4 81,9 173
281605CY 5 G 1.5 10.2 99,1 189
281607CY 7 G 1.5 11.1 140,4 246
281612CY 12 G 1.5 15 225,2 426
281618CY 18 G 1.5 17.2 321,7 552
281625CY 25 G 1.5 19.4 453,6 750
281403CY 3 G 2.5 9.7 105,7 180
281404CY 4 G 2.5 10.4 135,6 223
281405CY 5 G 2.5 11.5 160,3 268
281407CY 7 G 2.5 12.4 213 327
281204CY 4 G 4.0 12.3 198,5 315
281205CY 5 G 4.0 14.2 242,7 388
281207CY 7 G 4.0 15.3 323,4 499
281004CY 4 G 6.0 15.3 284,236 552
281005CY 5 G 6.0 16.7 348,8 613
280804CY 4 G 10.0 18.5 458,4 857
280604CY 4 G 16.0 22.9 723,6 1208
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Många certifieringar/användningsområden
  • Avstående från skyddssystem: Kostnadsbesparande, snabb installation
  • Avskärmning av elektromagnetiska fält
  • +75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Används utomhus i USA

Användningsområden

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • Verktygsmaskinkonform (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277

Produktegenskaper

  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
  • Tekniskt UV- och ozon-beständig
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Standarder/Godkännanden

  • USA: (UL) TC [E171371], -ER >2 ledare, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (>1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun Res), Direct Burial (Dir Bur), Submersible Pump Cable (>1,5 mm²/16 AWG och <8 conductors), (UL) PLTC (<6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (<6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC med skyddshölje av nylon
  • Aluminumbelagd folie
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
  • Färg på yttermantel: Grå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Fast/sporadiska böjningar: 5/20 x YD*

Märkspänning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1 000 V IEC: U 0 /U = 600/1 000 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • -40°C (fast)/-25°C (sporadisk) till +90°C (AWM: +105°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *YD = Ytterdiameter