NSGAFÖU 1,8/3 kV
Flexibel enkelledare av gummi med 1,8/3 kV märkspänning
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, VDE-certifierad, anslutningskabel, ledarisolation av gummi med yttermantel, klass 5, oljebeständig, VDE 0250-602
- Kollektivtrafik
- Intern ledningsdragning i paneler
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Arrangemang av enkelledarkablar NSGAFÖU enligt VDE 0250 Part 602 med nominell spänning på minst U0/U: 1,8/3 kV kan användas till kortslutningsskyddad och jordfelssäker installation upp till 1000 V enligt VDE 0100 Part 520 och VDE 0298 Part 3
Användningsområden
- Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Spårbundna fordon, bussar, ställverk (kortslutningssäker upp till 1000 V), strömfördelare (kortslutningssäkra upp till 1000 V)
- Inte direkt i jord, utom för installation genom brandväggar som t.ex. sand
- I gångar, rör, ledningar eller kabelkanaler med lock
- Buntade eller för anslutning av rörliga delar
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Oljeresistent enligt EN 60811-404
- Normativa märkspänningsklasser U0/U 0,6/1 kVac och 3,6/6 kVac finns tillgängliga vid förfrågan
- Ytterdiametern som anges per artikelnumret i tabellen är maxvärden
Standarder/Godkännanden
- <VDE> NSGAFÖU 1,8/3 kV kabelgodkännande enligt VDE 0250-602
Design
- Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
- Ledarisolering: gummiblandning typ 3GI3
- Yttre skikt: gummiblandning, typ 5GM3
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 1,8/3 kV
-
Provspänning
- 6000 V
-
Märkström
- Enligt VDE 0298 del 4, tabell 15
-
Temperaturområde
- Flexibel: -25°C till +90°C
- Fast: -40°C till +90°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.