ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)
Skärmad, halogenfri styrkabel, EN 45545-2-certifierad, oljebeständig, mycket flexibel, med tvinnat par
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) - halogenfri styrkabel, HFFR, skärmad, TP, oljebeständig, mycket flexibel, köldbeständig, EN 45545-2-certifierad för järnvägstillämpning
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- Hög flexibilitet och oljeresistens
- Andra storlekar vid förfrågan
Fördelar
- Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
- Brettt applikationsområde tack var sina unika produktegenskaper
- EN 45545-2-certifierad för användning inom järnvägsområdet
- Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- Spårbundna applikationer
- Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem
Scenapplikationer - Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
- För EMC-känsliga miljöer
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
- Halogenfri enligt IEC 60754-1
(mängd halogen syra i gasform)
Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra) - Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
- Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
och UL OIL RES I och UL OIL RES II - UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
- Ozonresistent enligt EN 50396
Standarder/Godkännanden
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- Enligt EN 50525-3-11
- Enligt EN 50525-2-51
Design
- Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
- Ledarisolering: Halogenfri
- Tvinnade par (TC)
- Bandering: Halogenfri plastfolie
- Förtent kopparfläta
- Mantel: Halogenfri specialblandning, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Färgkod enligt DIN 47100, se bilagan T9
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4000 V
- Ledare/Skärm: 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.