H07ZZ-F 4G1,5
H07ZZ-F 4G1,5
1600811
H07ZZ-F, < HAR >, anslutnings- och styrkabel av, gummi, 450/750 V, halogenfri, brandspridningsklass IEC 60332-3-24 , röktäthet LS0H EN 61034-2
NSSHÖU, VDE, kraft- och styrkabel, gummi, för krävande förhållanden, med inner- och yttermantel, 0,6/1 kV, klass 5, flexibel -25°C till +90 °C, gruvnäring, utomhus