TOSIBOX® säkerställer fjärrunderhåll för mobila borrenheter
”Vi har kunnat lösa 80% av problemen i år på distans”

Arctic Drilling Companys mobila borrenheter kan placeras på avlägsna platser runt om i världen i flera månader i sträck. Företaget sökte därför en tillförlitlig fjärranslutning för fjärrstyrt underhåll. Att kunna samla in realtidsdata för produktutvecklings- och förbättringsändamål var också ett krav. TOSIBOX® Lock 500 blev lösningen.
Arctic Drilling Company är en effektiv, miljövänlig och tillförlitlig partner för både ytborrning och djupborrning. Företaget specialiserar sig på prospekteringsborrning, utveckling och tillverkning av borriggar samt styrd borrning, och har för närvarande över 170 anställda i Skandinavien och Chile.
UTMANING
Viktigt med tillförlitlig fjärranslutning från var som helst i världen
Företagets mobila borrenheter kan placeras på avlägsna platser i flera månader och sedan fraktas vidare till en annan plats. Det var viktigt att en tillförlitlig fjärranslutning kan upprättas till maskinerna för fjärrstyrt underhåll, från var som helst i världen.
Med fjärranslutningen ville Arctic Drilling Company också samla in realtidsdata om borrenheternas prestanda för produktutvecklings- och förbättringsändamål. De letade efter en lösning för tvåvägskommunikation med hög genomströmning för säker datainsamling. Eftersom datan sedan behandlas av en extern partner var det också viktigt med enkel åtkomsthantering.
En hög nivå av datasäkerhet är nödvändig för att undvika personskador på platsen och för att skydda företagets innovationer.
LÖSNING
TOSIBOX® Lock 500 uppfyllde kraven
Högpresterande TOSIBOX® Lock 500 passade alla Arctic Drilling Companys krav perfekt. TOSIBOX® Lock 500 installeras i borrenheter på företagets fabrik i Finland innan de levereras till arbetsplatserna. För underhållsändamål använder serviceteknikerna TOSIBOX® Keys för att upprätta fjärranslutningen efter att borrenheten tagits i drift var som helst i världen.
För de mobila borrenheterna bedömdes en kompakt installation med en fjärråtkomstenhet vara optimal. Lock 500i-versionen med inbyggt modem behöver inga ytterligare komponenter, har en kompakt storlek och fungerar bra med andra system. Tack vare Lock 500’s funktion för dubbla SIM-kort kan Arctic Drilling Company använda olika operatörer för anslutningen, beroende på var borrenheterna placeras.
Stora mängder realtidsdata kan insamlas
TOSIBOX® skapar en helt säker tvåvägsanslutning för fjärråtkomst och datainsamling. Tack vare den massiva genomströmningen hos Lock 500 kan Arctic Drilling Company samla in stora mängder realtidsdata om borrenheternas prestanda.
TOSIBOX® Virtual Central Lock fungerar som plattform för centraliserad åtkomsthantering. Dataanalyspartnerns server som lagrar den insamlade datan är också ansluten till Virtual Central Lock, och partnerns representanter får åtkomst till just denna data och inget annat.
TOSIBOX®-lösningen ger stora besparingar genom att möjliggöra fjärrunderhåll. I framtiden planerar Arctic Drilling Company att förbättra sin effektivitet ytterligare genom att utföra fysiskt underhåll eller till och med styra maskinerna genom fjärranslutning via TOSIBOX®.
"Besparingarna kan mätas i mångmiljonbelopp"
– Tack vare TOSIBOX® har vi kunnat lösa 80% av problemen i år på distans. På årsbasis kan besparingarna genom fjärrunderhåll mätas i mångmiljonbelopp, säger Joni Niskala, chef underhåll, Arctic Drilling Company.
Fördelar med TOSIBOX® Lock 500
- Pålitligt. Plats för dubbla SIM-kort för redundanta operatörer ger ännu mer tillförlitlig anslutning.
- Hög prestanda. Allt eftersom mängden data växer erbjuder TOSIBOX® Lock 500 den VPN-genomströmning som behövs.
- Centraliserad åtkomsthantering gör det möjligt att ge externa partner begränsad åtkomstbehörighet.
- Cybersäkerhet. Tvåfaktorsautentisering, automatiska säkerhetsuppdateringar och den senaste krypteringstekniken.

Vilka utmaningar kan TOSIBOX® lösa för dig?
Kontakta oss så berättar vi mer om hur lösningarna från TOSIBOX® kan öka effektiviteten och spara kostnader!