BoVersa – en lysande kapsling
Maximala möjligheter till individuell design inom en standardserie

Den nya kapslingsserien BoVersa från Bopla erbjuder flexibla, kundspecifika designmöjligheter och en modern utformning med belysningskoncept och innovativ kylning. Kapslingarnas konstruktion skapar optimala förutsättningar för användning inom Internet of Things och inbyggda system.
– Med BoVersa möter vi kundernas ökande behov och utökar vår portfölj på ett målinriktat sätt. Vi erbjuder en integrerad lösning för ett brett spektrum av branscher, utvecklad utifrån moderna marknadskrav, säger Andreas Krömer, chef för BOPLAs utvecklingsavdelning.
Bas, lock och ram kombineras efter behov
Under utvecklingsfasen låg fokus på både flexibilitet och funktionalitet. Kapslingen består av bas, lock och ram som kan kombineras efter behov. Förutom den klassiska versionen i plast finns också en bas i gjuten aluminium med pågjutna kylflänsar och monteringsfästen. Den öppna ramen är optimal för integration av knappsatser och displayer, medan den slutna varianten ger ett rent utseende och möjliggör individuell design. Delarna kan kombineras i olika färger vilket innebär att design, material och funktion kan varieras flexibelt.
Locket finns i fyra varianter; svart, vitt, transparent eller translucent. Det transparenta locket ger insyn i kapslingens inre delar eller i installerade displayer. Det transparenta eller translucenta locket möjliggör fotometriska designaccenter, imponerande ljuseffekter och statussignalering.
Genom att kombinera kapslingens delar i olika färger – inklusive kundspecifika på begäran – samt individuell bearbetning av den slutna frontramen uppnås nästan obegränsade möjligheter att förändra kapslingens design.
– Den absoluta friheten att designa frontramen, utan att påverka kapslingsklassen, är unikt för användaren. Kunder som drar nytta av detta är de som vill ge sin produkt ett så individuellt utseende som möjligt men samtidigt inte vill investera tid och pengar i utveckling och verktyg för en helt kundanpassad kapsling, fortsätter Andreas Krömer.
Flexibel för en mängd olika användningsområden
Ytterligare en nyhet är den innovativa kylteknologi som BoVersa erbjuder. Den symmetriska utformningen av kylflänsarna möjliggör ett optimalt luftflöde vid både horisontell och vertikal montering.
BoVersa kan användas för handhållna applikationer eller placeras på bord, vägg eller mast. Det gör att kapslingarna erbjuder optimala förutsättningar för bland annat Internet of Things eller inbyggda system. Dessutom ger metallbasen och plastlocket den bästa möjliga kombinationen för trådlösa applikationer som kräver kylning.