ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
Skärmade och nötnings- och oljeresistenta styrkablar med PUR-mantel för högre applikationskrav
ÖLFLEX® 400 CP - PUR-styrkabel, skärmad, för olje- och nötningsresistent användning i industriell maskinautomatisering och apparater
- Hög mekanisk hållfasthet
- God oljeresistens
- Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Kompatibel med en mängd sura rengörings- och desinfektionslösningar
- Utökad robusthet tack vare innermantel
- Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- Industrimaskiner
- Mät-, styr- och elektriska applikationer
- Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
- Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
- Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus
Produktegenskaper
- Hög oljeresistens
- Nötningsresistent och skärtålig
- EMC-kompatibel
- Yta med låg friktion
- Resistent mot hydrolys och mikrober
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0285
- Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: special-PVC
- Ledare tvinnade i lager
- Innermantel av PVC, grå
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av specialpolyuretan (PUR)
- Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.