H05RR-F
Gummikabel för lätt mekanisk belastning och handhållna apparater som används i hushåll, kök, kontor
H05RR-F, HAR-certifierad, ström- och styrkabel för hushållsenheter och handhållna enheter, gummi, klass 5/flexibel, användning inomhus, flamhämmande
Lättare mekanisk belastning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Typgodkända versioner <HAR>-certifierade med "<HAR>"-test och certifieringsmärke för snabbare acceptans om den slutgiltiga användningen av kabeln är inom det Europeiska CENELEC-området
Användningsområden
- Handhållna enheter och strömförsörjningenheter enligt EN 50565-2
- För lätta verkstadsverktyg utsatta för låg belastning
- Enligt EN 50565-2: : torra och fuktiga utrymmen, utomhus endast tillfällig användning, inte lämplig för industriella/kommersiella eller jordbruksanläggningar, inte lämplig för matning till industriella handhållna maskiner
- Ljus- och ljudteknik
Produktegenskaper
- Ozonresistent
Standarder/Godkännanden
- <HAR> kabelgodkännande enligt EN 50525-2-21
Design
- Blank koppartråd enligt HAR
- Ledarisolering: gummiblandning typ EI 4
- Yttermantel: Gummiblandning typ EM 3
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Färgkod enligt HD 308
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- 4 till 8 x kabeldiametern (EN 50565-1)
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Märkström
- Enligt IEC 60364-5-52/VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
-
Temperaturområde
- Flexibel: -25°C till +60°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.