ÖLFLEX® 500 P
Flexibel, nötnings-, olje-, och köldresistent verkstadskabel med yttermantel av PUR
ÖLFLEX® 500 P - PUR-strömkabel med mycket flexibla ledare och hög mekanisk styrka för hållbar och oljeresistent tillämpning med handhållen utrustning.
- Hög mekanisk hållfasthet
- God oljeresistens
- Extra flexibel ledardesign
Fördelar
- Ökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- Hög flexibilitet förenklar installationen vid utrymmesbrist och vid anslutning av elektriska handhållna enheter
- Signalfärgen på yttermanteln ökar säkerheten och den visuella uppfattningsförmågan
Användningsområden
- Bärbara handhållna elektriska apparater så som borrar, slipmaskiner eller sticksågar
- Bärbara apparater för hem och trädgård
- Anslutnings- och förlängningskablar
Produktegenskaper
- Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
- Nötningsresistent och skärtålig
- Flexibel ned till -40°C
- Halogenfri och brandspridningsklassad
(IEC 60332-1-2) - Resistent mot hydrolys och mikrober
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0285
- Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: TPE-blandning
- Partvinnade ledare
- PUR yttermantel
- Mantelfärg: orange
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 3000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.