ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
Skärmad halogenfri styrkabel med förbättrade brandegenskaper
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH -halogen-fri styrkabel, HFFR, flexibel och skärmad för olika tillämpningar, U0/U: 300/500V
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- För användning i publika byggnader och industrier
Fördelar
- Enkel att installera tack vare en flexibel design
- Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
- Certifierad för marina applikationer
Användningsområden
- Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem - Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
- I EMC-känsliga miljöer
(elektromagnetisk kompatibilitet) - OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-22 och IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal kabel eller bunt av kablar)
- Halogenfri enligt IEC 60754-1
(mängd halogen syra i gasform)
Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra) - Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
Standarder/Godkännanden
- UL AWM style 21217
- Enligt EN 50525-3-11
- Enligt EN 50525-2-51
- DNV GL certificate no. TAE00002RK
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: Halogenfri
- Ledare tvinnade i lager
- Halogenfri lindad plastfolie
- Förtent kopparfläta
- Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
- UL: 600 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4000 V
- Ledare/Skärm: 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadiska böjningar -25°C till +70°C (UL: +75°C)
- Fast: -40°C till +80°C (UL: +75°C)
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.