Mobilt ställ för kabeltrummor
För transport, förvaring och avrullning av kabeltrummor

För en mobil och flexibel lagringslösning välkomnar vi en ny produkt i vår portfölj för transport, förvaring och avrullning av kabeltrummor.
Kabeltrumstället på hjul är en perfekt lösning när du behöver enkel avlindning från kabeltrummor på olika ställen på arbetsplatsen. Vid påfyllning förflyttar du enkelt kabeltrumstället mellan arbetsplatsen och kabellagret.
I sitt grundutförande finns det plats för 8 kabeltrummor med en bredd upp till 400 mm, flänsdiameter upp till 500 mm samt flänshål 80 mm (25 mm centrumaxlar med centreringskronor). Total maximal vikt är 400 kg eller 50 kg/trumma.
Kabeltrumstället är mycket kompakt och har måtten L = 1 250 mm, B = 1 100 mm samt H = 1 150 mm.
Vagnen dras och styrs med hjälp av dragstången. Som option erbjuder vi en extra monteringssats som utökar kapaciteten med ytterligare fyra trummor.
Egenskaper
-
Mobil vagn för förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor
-
Dra och styr vagnen med hjälp av en dragstång
-
Lämplig för trummor med en bredd på upp till 420 mm, en flänsdiameter på 400 och 500 mm och flänshål på 80 mm
-
Utrustad med bromsspolaxlar (Ø 25 mm) med centreringskronor
-
Tillval: Broms för spolaxel (art nr 85008082).