ÖLFLEX® 440 P
Nötnings- och oljeresistenta allväderskablar med ledarisolation av TPE och yttermantel av PUR - VDE-certifierade
ÖLFLEX® 440 P - PUR-styrkabel för användning inomhus och utomhus - köldflexibel, nötningsresistent, flamhämmande och halogen-fri med VDE-certifiering
- Den robusta multifunktionsstyrledningen
- Halogenfri och brandspridningsklassad
- VDE-testad och registrerad
Fördelar
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- VDE-testade egenskaper
Användningsområden
- Industrimaskiner
- Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
- Bygg- och anläggningsmaskiner
- Jordbruksutrustning
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
- Nötningsresistent och skärtålig
- Halogenfri och brandspridningsklassad
(IEC 60332-1-2) - Resistent mot hydrolys och mikrober
- Flexibel ned till -40°C
Standarder/Godkännanden
- VDE reg.nr. 6582
- Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering: TPE
- Ledare tvinnade i lager
- Yttermantel av specialpolyuretan (PUR)
- Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 12,5 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 3000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
- Fast: -50°C till +90°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.