H07RN-F
Väldigt robust design
H07RN-F, HAR, ström- och styrkabel, gummi, tung, 450/750 V, användning i industri och jordbruk, klass 5, -25°C till +60°C, oljeresistent, flamhämmande
- Medium mekanisk belastning
- Oljeresistent
Fördelar
- För mer mekaniskt krävande applikationer
- 1000 V AC vid skyddad fast förläggning
- Kablage med gummiisolerade enkelledare H07RN-F kan användas för kortslutningssäkra installationer fas-fas eller fas-jord i enlighet med IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
Användningsområden
- Handhållna enheter och strömförsörjningenheter enligt EN 50565-2
- Medelhög mekanisk belastning
- Industri, jordbruksanvändning
- Enligt EN 50565-2: Torra eller fuktiga utrymmen likväl för fast installation på gips
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Oljeresistent enligt EN 60811-404
Standarder/Godkännanden
- <HAR> H07RN-F kabeltyp godkänd enligt EN 50525-2-21
Design
- Blank koppartråd enligt HAR
- Ledarisolering: gummiblandning typ EI 4
- Yttermantel: gummiblandning, typ EM2
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: svart med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- 4 till 8 x kabeldiametern (EN 50565-1)
-
Märkspänning
- U0/U: 450/750 V
-
Provspänning
- 2500 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Märkström
- Enligt IEC 60364-5-52/VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
-
Temperaturområde
- Fixed installation: -25°C up to +60°C
- Occasionally moved: -25°C bis +60°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.