Nya standardlängder för kabel

Från och med den 1 juli 2024 förändrar vi utbudet av våra standardlängder för lagerförda kablar.
Anledningen till förändringen är att skapa en tydligare logik inom vårt breda utbud. Dessutom reducerar förändringen bland annat antalet omspolningar och återvinningsbehovet av engångstrummor, med en total miljövinst på ca 150 000 kg CO2e.
Vi kommer att fokusera på fyra standardlängder; 50, 100, 500 och 1 000 meter. Detta innebär att våra standardlängder 200 meter och 300 meter utgår, samtidigt som ca 2 000 artiklar får ett utökat antal standardlängder.
- För 50 och 100-meterslängder är förbehållet att ringen väger under 25 kg.
- För 50-meterslängder är förbehållet även att försäljningsvärdet måste överstiga 100 EUR inkl. koppar.
Vi erbjuder fortsatt kapning av våra standardkablar med undantag av ett urval enklare kablar som vi fortsatt inte kapar. Mer information om det hittar du här.
Våra standardlängder för UL-godkänd kabel 75, 152, 305 och 600 meter berörs tills vidare inte av förändringen.
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!