LiFY 1 kV
Flexibel vid låga temperaturer, klass 6 enkelledare för apparater och mätutrustningar
LIFY 1 kV, ström- och styrkabel, PVC särskild enkel kärna, extra fint tvinnad/extremt flexibel mätkabel, tjockare isoleringsvägg/ skyddad upp till 1 kV, max. +70 °C
Extremt flexibel / Extra fintrådig
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mycket mjuk PVC-isolering som är flexibel vid låga temperaturer
Användningsområden
- För användning i och på mobil utrustning
- Versionen för 1 000 V med tjock isoleringsvägg är perfekt för mätinstrument som t.ex. en multimeter.
- För mätinstallationer i tekniska laborationer, utbildning och elektriska laboratorier
Standarder/Godkännanden
- Baserad på VDE 0812 och VDE 0250-1
Design
- Extra fintrådig koppartråd
- Ledarisolering: baserad på PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
-
Ledaruppbyggnad
- Superfintrådig ledare: 0,07 mm enligt IEC klass 6
-
Märkspänning
- LiFY ledare för mätning:
U: 1000 VAC -
Temperaturområde
- Flexibel: -15°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.