Fixaren bakom kulisserna
Medarbetare i fokus

På Jonas ”Jonte” Linders kontor ryms allsköns prylar och verktyg, precis som sig bör hos den som har hand om det mesta när det gäller fastigheten. Men oftast är det inte här vi hittar honom, utan på alla möjliga platser runt om i lokalerna där LAPP Miltronic och Fleximark håller till. Möt vår fastighetsskötare Jonte!
Jonte är 49 år och bor med sin sambo Sandra och deras två barn, Ebba, snart 13 år, och Maja, 11, i Sjösa en bit utanför Nyköping. En stor del av familjens fritid upptas av deras gemensamma idrottsintressen; de är alla engagerade i både innebandy och golf.
– Det är golf på sommaren och innebandy på vintern som gäller! berättar Jonte, som tränar äldsta dotterns innebandylag i Onyx.
Tränat innebandy i snart 30 år
– Jag spelade själv innebandy när jag var yngre, och jag har tränat olika lag sedan början på 90-talet, så det är några år nu! Det är klart att det kan gå i perioder hur kul det är när man har hållit på så länge, men nu sedan båda barnen började spela är det jätteroligt att kunna bidra med min erfarenhet till deras lag. Jag tränade även yngsta tjejens lag tidigare, men nu tränar de så mycket så jag hinner inte med båda lagen, berättar han. Sandra spelar också, så det är kul att vi alla har det intresset tillsammans.
Intresset för golf går också 30 år tillbaka i tiden.
– När jag var som bäst hade jag runt 3 i handicap och spelade nästan varje dag, men nuförtiden blir det inte riktigt lika mycket som förut, konstaterar Jonte. Men eftersom jag är morgonpigg går jag gärna ut tidigt på morgonen och kommer hem lagom till familjen vaknat. Båda döttrarna spelar faktiskt också golf, så även det är ett familjeintresse!
Mycket fixas innan andra börjar jobba
Jonte arbetar som fastighets-, IT- och energiansvarig på LAPP Miltronic. Fastighets- och energidelen gäller även för systerbolaget Fleximark. Jonte är den som har huvudkontakten med vår IT-konsult, och som energiansvarig ser han till att företaget följer de uppsatta målen för att minska vår energiförbrukning.
Rollen som fastighetsskötare innebär en mängd olika arbetsuppgifter, som till exempel gräsklippning, rensa avlopp och stuprör, skotta snö, testa brandlarmet regelbundet och att kontrollera så att ventilation, inbrottslarm och passersystem fungerar som det ska.
– Det är också mycket av min tid som spenderas uppe på taket på fastigheterna, berättar Jonte. Det är mycket skräp som samlas där som behöver rensas för att vattenavrinningen ska fungera. Så några timmar per vecka är jag där uppe och kan njuta av utsikten!
– Det bästa är att det är ett så fritt arbete. Jag kan planera och styra mina dagar och tider väldigt mycket själv, säger Jonte. En vanlig dag ser ut så att jag börjar tidigt, redan runt 05.30. Det är en stor fördel med det, eftersom jag då hinner lösa eventuella problem innan de flesta andra kommer till jobbet. Det kan till exempel vara en server som behöver startas om, eller något problem med larm- och passersystem, telefonväxeln eller ventilationen. Många av dessa incidenter hinner inte övriga medarbetare märka av, helt enkelt! Jag är en ”fixare” och tycker om att lösa problem och fixa saker så att allt fungerar som det ska.
Att arbetet är fritt och självständigt är på både gott och ont.
– Eftersom det bara är jag som har koll på många av mina ansvarsområden får jag rycka ut ibland på kvällar, helger och på semestern om det till exempel strular med ventilationen eller om larmet har gått. Det är som att ha en ständig jour, förklarar han.
Jonte ingår också i LAPP Miltronics mässteam, och när de stora elmässorna arrangeras är det fullt fokus på det i några veckor inför varje mässa.
– Jag planerar, ritar och bygger mässmontrarna. Så mycket som möjlig förbereds i förväg, och sedan är jag på plats på mässan och bygger montern i några dagar, berättar han.
Kommer alltid finnas behov av fastighetsskötsel
Jonte har arbetat på LAPP Miltronic sedan -97. Då började han på lagret.
– Där jobbade jag i sju-åtta år ungefär, efter några år började jag hjälpa till när vi ställde ut på mässor, berättar han. Sedan arbetade jag på kundservice i några år. Därefter hade jag ett ”uppehåll”, jag jobbade på ett annat företag i ett år. 2009 blev jag anställd på Fleximark som säljare, och efter ungefär fyra år där kom jag tillbaka till LAPP Miltronic och började som fastighetsskötare.
– Jag tycker det är ett jättebra företag att arbeta på, både globalt och lokalt. Och eftersom jag är sportintresserad tycker jag det är väldigt kul att få vara med på de årliga volleybolls- och fotbollsturneringarna. Jag har faktiskt varit med på alla resor sedan jag började, till och med det året jag inte jobbade här – det blir 21 stycken! I början var vi ett riktigt bra fotbollslag och hamnade på bra placeringar. Nuförtiden är vi ganska odugliga! skrattar han.
Hur ser du på din roll i framöver?
– Det kommer ju alltid vara så att man behöver sköta om en fastighet med allt vad det innebär, så på den fronten tror jag inte att min roll kommer att förändras speciellt mycket kommande år. Men frågan är hur det blir med stora mässor, efter Corona? Kommer företag fortsätta att delta på, och besöka, mässor i samma utsträckning som innan, eller kommer vårt beteende att förändras? Blir det mässor i en annan form? Vi får se vad som händer där, funderar han.
Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– Jag och en kompis har suttit i cockpit med piloterna i tre timmar på en flygning till USA. Vi gick fram och frågade bara, och så fick vi det. Det var -97. Idag skulle det ju aldrig tillåtas!