ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Halogenfri kraft- och styrkabel, oljeresistent och väldigt flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H – halogenfri flexibel ledning, HFFR och oljebeständig. Anslutnings-/styrledning för mångsidig användning, BauPVO, märkspänning 450/750 V
CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Fördelar
- Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
- Brettt applikationsområde tack var sina unika produktegenskaper
Användningsområden
- Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem
Scenapplikationer - Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
- Halogenfri enligt IEC 60754-1
(mängd halogen syra i gasform)
Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra) - Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
- Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
och UL OIL RES I och UL OIL RES II - Ozonresistent enligt EN 50396
Standarder/Godkännanden
- Enligt IEC 60227-5 och EN 50525-2-51
- Enligt EN 50525-3-11
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: Halogenfri
- Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 450/750 VAC
I skyddade och fasta installationer:
U0/U: 600/1000 V -
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m, ≥ 4G120 max. 400 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.