Elektronikkapslingar i plast

- Bocube - Smart uppbyggnad med gångjärn och hög skyddsklass, IP66 / IP68-1,2 m (2 h). Finns med transparent lock
- Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design och skyddsklass IP 65
- Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling med skyddsklass IP65 eller 66. Finns med transparent lock
-
BOCARD - Ny generation väggkapsling. Finns med öppningsbart, transparent lock och skyddsklass ≥ IP68
- BOCARD - Intro: Ny generation väggkapsling
- BOCARD - Frontlock transparent BCD...OT-G
- BOCARD - Frontlock för membran BCD...OT-FSC
- BOCARD - Frontlock för membran BCD...OT-F
- BOCARD - Frontram öppen med integrerat plintlock BCD...FO-K för frontpanel BCD FP...K
- BOCARD - Frontram öppen BCD...FO för frontpanel BCD FP...
- BOCARD - Frontpanel BCD FP... i aluminium
- BOCARD - Frontpanel BCD FPK... i ABS-plast
- BOCARD - Ryggdel BCD...UT
- Tillbehör BOCARD - Plintlock BCD...KRD i ABS-plast
- Tillbehör BOCARD - Handtag BCD...HS 2
- Tillbehör BOCARD - Handgrepp BCD GE
- Tillbehör BOCARD - Ställbart väggfäste BCD UWB
- Tillbehör BOCARD - Väggfäste BCD WB-7035
- Tillbehör BOCARD - Väggfäste BCD WL
- Tillbehör BOCARD - Montageplatta BCD M...
- Tillbehör BOCARD - Avdelande panel BCD TP...
- Tillbehör BOCARD - Avdelande frontpanel BCD TP...F
- Tillbehör BOCARD - Cylinderlås SHLO 42
- Tillbehör BOCARD - DIN-skenefäste TSH 35-2
- RegloCard Plus - Kapsling för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö
- InterCard - Kapsling med transparent lock för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö
-
CombiCard II - Revolutionerande kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik med skyddsklass IP66
- CombiCard II - Intro: Moduluppbyggd kortkapsling
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock FD
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock transparent FD...G
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt FP...AI
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontram täckt FR
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...-0,5, litet djup 51,5 mm
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion BC...-1, medeldjup 88,2 mm
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion BC...-1,5, stort djup 139,7 mm
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage
- CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD utan plintlåda
- CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K med plintlåda
- CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...BK med dubbla plintlådor
- Tillbehör CombiCard II - Frontpanel FP...I för mellansektion och ryggdel
- Tillbehör CombiCard II - Monteringsplatta M...
- Tillbehör CombiCard II - 19" ramverk och tillbehör
- Tillbehör CombiCard II - Väggfäste WL 5670.. För ryggdel RD...
- Tillbehör CombiCard II - Handtag HS ställbart
- Tillbehör CombiCard II - Spärreglar SR 5670
- Tillbehör CombiCard II - Cylinderlås SHLO-302
- Tillbehör CombiCard II - Täcklock VA 5670 och gångjärnssnabblås SV 5670
-
CombiCard - Byggbart kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik
- CombiCard - Intro
- CombiCard kapslingsdel front - Frontlock FD
- CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FCT..FP med transparent skyddsdörr
- CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt
- CombiCard kapslingsdel front - Frontram, täckt FR
- CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC, höjd 87,5 mm
- CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC...N, låg höjd 51 mm
- CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD, litet djup 29,6 mm
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...G-K... med stor plintlåda
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...H, djup 48 mm
- CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K... med liten plintlåda
- CombiCard kapslingsdel spännstag - Skruvar samman de olika delarna
- Tillbehör CombiCard - 19" ramverk
- Tillbehör CombiCard - Cylinderlås Z 123
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FA för mellansektioner
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FA...I monterad på insidan
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FP...AA monterad på utsidan
- Tillbehör CombiCard - Frontpanel FP...AI monterad på insidan
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn DSC 1230
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC 1230
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC 1230 NG
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC 1230 R
- Tillbehör CombiCard - Gångjärn SC G-K för plintlock
- Tillbehör CombiCard - Handtag HS ställbart
- Tillbehör CombiCard - Monteringsplatta MR.../MR...K
- Tillbehör CombiCard - Nedfällbara fötter AB 1230
- Tillbehör CombiCard - Räfflade skruvar RS 1230
- Tillbehör CombiCard - Väggmonteringsram WR
- Uninorm - Plastkapsling för enkel infällning i panel
- CombiSet - Liten kapsling för kretskort & 19"-kassetter
- CombiBac - Kapsling för infällning i manövertavlor, vägg mm
- BOS-Streamline - Innovativ handkapsling med ergonomisk design
- Arteb - Handkapslingar i induviduell design
- BOS - Stort urval ergonomiska handkapslingar i plast
- Circum - Tilltalande liten kapsling för bord, vägg, konsoll eller panelmontage med skyddsklass IP40
- Elegant - Liten bords-, hand- och väggkapsling med skyddsklass IP40
- Element - Liten elektronikkapsling i många storlekar med skyddsklass IP40
- Universal - Liten kvadratisk kapsling med skyddsklass IP40
- Ultrapult - Stor pulpetkapsling med skyddsklass IP40
- Elegant Pult - Liten universiell pulpetkapsling med skyddsklass IP40
- Futura / Portas / Bopult - Låga ergonomiska pulpetkapslingar
- Elesett/Eletec - Stickkontaktskapsling
- Botego - Elektronikkapsling med individuell design
-
Ultramas - Moduluppbyggt kapslingssystem för vägg- & bordsmontage
- Ultramas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...
- Tillbehör Ultramas 19 - Inskjutbara frontpaneler
- Tillbehör Ultramas 19 - AB utbyggnadssats
- Tillbehör Ultramas 19 - Förbindelsesats UM-VHH
- Tillbehör Ultramas 19 - Nedfällbara fötter UM-ASK
- Tillbehör Ultramas 19 - Stödbenssats UM-AS
- Tillbehör Ultramas 19 - Väggfäste UM-WLH
- CombiNorm Compact - Liten kompakt kapsling för DIN-skena
- CombiNorm Classic - Liten kapsling för DIN-skena & vägg