ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Stabilt väggfäste i metall för enkelt vinklat montage på vägg. Fästet kan även användas för vinklat bordsmontage. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83652691 | BCD 160 WB-7035 | Väggfäste, 1 sats | |||
83652692 | BCD 200 WB-7035 | Väggfäste, 1 sats | |||
83652693 | BCD 250 WB-7035 | Väggfäste, 1 sats |