CombiNorm Compact - Kortkapsling för DIN-skena & vägg
Liten kompakt kapsling för regler- & styrutrustning
Liten kompakt kapsling för montage direkt på 35 mm DIN-skena. Konturform för kopplingsplint eller i rakt universellt utförande. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Konturform för kopplingsplint eller i rakt universellt utförande utan kopplingsplint
- Rationellt montage, kretskort kläms snabbt och enkelt fast mellan lock och botten
- Fäste för direkt montage på 35 mm DIN-skena (DIN EN 60715 TH 35)
- Med eller utan ventilationsslitsar
- Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0
Användningsområden
- Ett mycket kompakt kapslingssystem för mät-, styr- & reglerutrustning
- DIN-skenekapsling
- Väggmontage med tillbehör CN-WA
Produktegenskaper
- Kapslingen finns i 3 st bredder
- Tre olika fronter att välja på, insticksbar, påsnäppbar i grått eller transparent utförande
- Med eller utan ventilationsslitsar
- Skyddsklass upp till IP40
- Passande plintar som tillbehör
Leveransomfattning
- Lock, botten och front beställs separat
Brandspridningsklass
- UL94-V0
-
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035
-
Material
- Polyamidplast 6,6-FR
-
Montering
- Monteras på DIN-skena (DIN EN 50022-35) eller på vägg med adapter CN-WA
Skyddsklass
- IP40 (IP30 med ventilationsslitsar)
-
Temperaturbeständig
- Enligt DIN 53461 metod A 95°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.