CombiCard kapslingsdel front - Frontram, täckt FR
CombiCard
Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Försänkt yta på 10mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
- Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av frontramen
- Skyddsklass IP65
Leveransomfattning
- Frontram och skruvar
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.