Tillbehör BOCARD - Avdelande panel BCD TP...

Avskiljer "elektroniken" från "plintutrymmet"

Skydda känslig elektronik från att skadas vid installation, avgränsa området så att elektroniken och plintutrymmet separeras. Beställ direkt i vår webshop!

Monteringstid

Art nr BenämningBeskrivningEnhet

Pris

83652658BCD TP 160Avdelande panel hög
83652659BCD TP 160-0,5Avdelande panel låg
83652670BCD TP 200Avdelande panel hög
83652671BCD TP 200-0,5Avdelande panel låg
83652682BCD TP 250Avdelande panel hög
83652683BCD TP 250-0,5Avdelande panel låg
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skydda känslig elektronik från att skadas mekaniskt vid installation, avgränsa området i ryggdelen så att "elektroniken" och "plintutrymmet" separeras
  • Anpassade för att kretskort eller kabeldragning ska få plats under avdelningen
  • Skjuts enkelt ned i färdiga spår i ryggdelen
  • Används tillsammans med en frontpanel BCD FP... eller BCD TP...F som automatiskt låser fast den avdelande panelen i dess spår
  • Tillverkad i 1,5 mm hårdpapper (pertinax)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • BCD TP... för djup ryggdel. BCD TP...-0,5 för grund och djup ryggdel.