Tillbehör BOCARD - Montageplatta BCD M...

Monteringsplatta i hårdpapper

För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns montageplattor i 2 mm hårdpapper. Enkelt montage i ryggdelen. Beställ direkt i vår webshop!

Monteringstid

Art nr Benämning Beskrivning Enhet Pris
83652661 BCD M 160 Montageplatta
83652673 BCD M 200 Montageplatta
83652685 BCD M 250 Montageplatta
83652761 BCD M 310 Montageplatta
83652686 BCD M 400 Montageplatta
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns montageplattor i 2 mm hårdpapper (Pertinax)
  • Försedda med 4 st skruvhål för enkelt montage direkt i underdelen av ryggdelen

Leveransomfattning

  • Montageplatta, skruvar (83654395) beställs separat

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.