Webshop

CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83650204BC 1000 NGMellansektion133,413887,5320
83650224BC 2000 NGMellansektion184,213887,5330
83650244BC 3000 NGMellansektion280,7213887,5349
83650262FA 1000 IFrontplåt (invändig)-----
83650272FA 2000 IFrontplåt (invändig)-----
83650282FA 3000 IFrontplåt (invändig)-----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För applikationer där kapslingen ska monteras i en panel eller dörr
  • Med en speciell låsmekanism och 4st skruvar kan mellansektionen fästas i en panel helt från utsidan
  • Fästmöjligheter både för invändig frontpanel FA…I, montageplatta och spår för kretskort
  • Önskas extra höjd kan flera mellansektioner användas på varandra
  • Skyddsklass IP65

Leveransomfattning

  • Mellansektion med packning och monteringskitt för panelmontage

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.