ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklad på bord. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83652694 | BCD 160 HS 2-9005 | Handtag, roterbart | |||
83652695 | BCD 200 HS 2-9005 | Handtag, roterbart | |||
83652696 | BCD 250 HS 2-9005 | Handtag, roterbart |