CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...G-K... med stor plintlåda

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83650526 RD 1000 G-K Ryggdel med plintlåda 133,4 193 48 3 20
83650538 RD 2000 G-K Ryggdel med plintlåda 184,2 193 48 3 30
83650546 RD 3000 G-K Ryggdel med plintlåda 280,72 193 48 3 49
83650528 RD 1000 G-KSC Ryggdel med plintlåda & gångjärn 133,4 193 48 3 20
83650537 RD 2000 G-KSC Ryggdel med plintlåda & gångjärn 184,2 193 48 3 30
83650547 RD 3000 G-KSC Ryggdel med plintlåda & gångjärn 280,72 193 48 3 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Idealisk för väggmontering i applikationer där stort separat plintutrymme med eget lock behövs
  • Mellansektion eller frontdel monteras på ryggdelen och håller skyddsklass upp till IP65
  • RD…G-KSC har gångjärnsanslutning på båda sidorna, idealiskt för enkel åtkomlighet vid servicearbete
  • Många fästpunker, både för kretskort, montageplatta och DIN-skenor
  • Ovala nyckelhål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

  • Ryggdel, plintlock, packningar och skruvar
  • RD…G-KSC, ryggdel, plinlock, packningar, skruvar, integrerade gångjärn med monterings material

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.